050031640952
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,083 |
1000 + | € 0,0594 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.236 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M3 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Chrome |
Finish | Zinc Plated |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Mild Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan