Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 236,96 |
10 - 19 | € 213,26 |
20 - 49 | € 201,42 |
50 + | € 189,57 |
Railtype | Standaard |
---|---|
Railmaat | 45.0 |
l1 | 885.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 17.0 |
Voor schroeven | M12 |
d1 | 14.0 |
d2 | 20.0 |
Gewicht kg | 10.89 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan