Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 426,09 |
10 - 19 | € 383,48 |
20 - 49 | € 362,18 |
50 + | € 340,87 |
Railtype | Standaard |
---|---|
Railmaat | 35.0 |
l1 | 2040.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Voor schroeven | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Gewicht kg | 14.69 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan