Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 295,20 |
10 - 19 | € 265,68 |
20 - 49 | € 250,92 |
50 + | € 236,16 |
Railtype | Standaard |
---|---|
Railmaat | 25.0 |
l1 | 1960.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
Voor schroeven | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Gewicht kg | 7.06 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan