Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 271,72 |
10 - 19 | € 244,55 |
20 - 49 | € 230,96 |
50 + | € 217,38 |
Railtype | Standaard |
---|---|
Railmaat | 15.0 |
l1 | 2320.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
Voor schroeven | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Gewicht kg | 3.25 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan