20262907
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 38,70 |
10 - 19 | € 34,83 |
20 - 49 | € 32,90 |
50 + | € 30,96 |
Dragerstijl | Lang |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Stainless |
d1 tol H6 | 12.0 |
l1 | 77.0 |
d2 | M5x10 |
d3 | 4.3 |
h1 | 30.0 |
h2 | 24.5 |
h3 | 232.0 |
Gewicht g | 8.0 |
h4 | 15.0 |
l2 ±02 | 64.0 |
w1 | 44.0 |
w2 ±02 | 33.0 |
w3 | 22.0 |
w4 | 5.5 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1180.0 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lagermateriaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan