Menu Search

Quarter Turn Latch 5.0 mm Double Bit Key 40.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Artikelnummer:

06411152047E

407 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 28,8265
50 + € 15,4271
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,83

1 x € 28,8265

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Steel
Housing Material Zamak
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 40.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 40.0 mm
Commodity Code 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op