Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 19,3832 |
50 + | € 10,3557 |
Noklengte | 45.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.772 in |
Kophoogte | 19.5 mm |
Kophoogte | 0.768 in |
Maximale grip | 8.5 mm |
Maximale grip | 0.335 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Materiaal behuizing | Gegoten zinklegering |
Materiaal sluitlip | Staal |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Kleur | Zwart |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan