3621147E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 19,3822 |
50 + | € 10,3602 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Noklengte | 45.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.772 in |
Kophoogte | 19.5 mm |
Kophoogte | 0.768 in |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.728 in |
Hoogte knop | 45.0 mm |
Hoogte knop | 1.772 in |
Maximale grip | 28.5 mm |
Maximale grip | 1.122 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Materiaal behuizing | Gegoten zinklegering |
Materiaal sluitlip | Staal |
Voltooien | Verchroomd |
Kleur | Chroom |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan