0622091E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 11,1006 |
50 + | € 5,9302 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Noklengte | 40.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.575 in |
Kophoogte | 20.0 mm |
Kophoogte | 0.787 in |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.728 in |
Hoogte knop | 40.0 mm |
Hoogte knop | 1.575 in |
Maximale grip | 24.5 mm |
Maximale grip | 0.965 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Materiaal behuizing | Polyamide |
Materiaal sluitlip | Polyamide |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Zwart |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan