46111119636001E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 18,8089 |
50 - 249 | € 6,1991 |
250 + | € 5,0527 |
Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
---|---|
Handgreeptype | Handgreep voor schroevendraaier |
Materiaal | Zinklegering |
Voltooien | Verchroomd |
Grijpbereik | 26.5 mm |
Grijpbereik | 1.043 in |
Omvat | No Includes |
Vorm bevestigingsgat | 22,2 x 20,2 mm |
Vergrendelingsstijl | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Sleuteltype | 8,0 mm vierkante sleutel |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan