551652
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2986 |
5000 - 9999 | € 0,2689 |
10000 + | € 0,2236 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 9.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.374 in |
Head Diameter | 19.0 mm |
Head Diameter | 0.748 in |
Panel Thickness Range | 3.0 - 8.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.118 - 0.315 in |
Compatible Hole Diameter Range | 9.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.354 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 9.0 - 8.0 mm | 0.354 - 0.315 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
Operating Temperature Range | -25 - 75 °C |
Operating Temperature Range | -13 - 167 °F |
Slot Size | 1.8 mm |
Slot Size | 1.8 mm |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Quarter Turn Fastener |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Hole Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Quarter Turn |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Style | Style 7 |
Pre-Assembled Rivet | No |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan