Menu Search

Verbindingshuls 32.5 mm (L) PA Zwart

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Artikelnummer:

551639

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,254
5000 - 9999 € 0,2292
10000 + € 0,1905
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 254,00

1000 x € 0,254

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Bevestigingsmethode Randverbinding 2 platen
Draadmaat M6
Totale lengte 32.5 mm
Totale breedte 31.5 mm
Diameter bevestigingsgat 9.0 mm
Maximale plaatdikte 2.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op