Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 7,8234 |
50 + | € 3,7254 |
Handgreeptype | Handgreep met sleutel |
---|---|
Grijpbereik | 22.5 mm |
Grijpbereik | 0.886 in |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Sleuteltype | 5,0 mm dubbelbaardsleutel |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan