Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 + | € 24,0323 |
Adhesie | Zelfklevend |
---|---|
Certificering | UL |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Vooraf op lengte gebracht |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 6.0 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.236 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
Totale lengte | 1.22 m |
Totale lengte | 4.003 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 19.0 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.748 in |
Wanddikte (gekrompen) | 2.2 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.087 in |
Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan