Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 300,9706 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesie | Zelfklevend |
---|---|
Certificering | UL |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Haspel |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 2.0 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.079 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
Totale lengte | 75.0 m |
Totale lengte | 246.063 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 6.0 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.236 in |
Wanddikte (gekrompen) | 1.0 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.039 in |
Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan