495898
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 137,5845 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesie | Niet-klevend |
---|---|
Certificering | UL |
Kleur | Geel;Groen |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Haspel |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Speciale eigenschappen | UV-bestendig |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 1.6 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.063 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 135 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 275 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 100 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 212 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 135 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 275 °F |
Totale lengte | 150.0 m |
Totale lengte | 492.126 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 3.2 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.126 in |
Wanddikte (gekrompen) | 0.6 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.024 in |
Krimpverhouding | 2:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan