174241069918
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 22,3415 |
10 - 49 | € 16,2383 |
50 + | € 15,2165 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesie | Niet-klevend |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Verdeeldoos |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 1.2 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.047 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 100 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 212 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
Totale lengte | 10.0 m |
Totale lengte | 32.808 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 2.4 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.094 in |
Wanddikte (gekrompen) | 0.4 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.016 in |
Krimpverhouding | 2:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan