174120569918
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 27,7971 |
10 - 49 | € 20,2109 |
50 + | € 18,9654 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesie | Niet-klevend |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal | PO |
Verpakkingsstijl | Verdeeldoos |
Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
Buisvorm | Rond |
Binnendiameter (gekrompen) | 6.4 mm |
Binnendiameter (gekrompen) | 0.252 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Minimale hersteltemperatuur | 100 °C |
Minimale hersteltemperatuur | 212 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
Totale lengte | 5.0 m |
Totale lengte | 16.404 ft |
Voorgekrimpte binnendiameter | 12.7 mm |
Voorgekrimpte binnendiameter | 0.5 in |
Wanddikte (gekrompen) | 0.7 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.028 in |
Krimpverhouding | 2:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan