Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 170,5773 |
4 + | € 158,4047 |
Totale hoogte | 60.0 mm |
---|---|
Totale hoogte | 2.362 in |
Draadmaat | M16 |
Vorm | Rond |
Oriëntatie | Vrouwelijk naar vrouwelijk |
Massief materiaal | Staal;Rubber |
Basisdiameter | 160.0 mm |
Basisdiameter | 6.299 in |
Basisvorm | Rond |
Totale diameter | 160.0 mm |
Totale diameter | 6.299 in |
Hoogte van de basis | 60.0 mm |
Hoogte van de basis | 2.362 in |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Gatdiameter | 16.2 mm |
Gatdiameter | 0.638 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan