Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 49,9505 |
4 - 19 | € 46,3846 |
20 - 39 | € 43,3012 |
40 + | € 40,5932 |
Totale hoogte | 38.0 mm |
---|---|
Totale hoogte | 1.496 in |
Draadmaat | M12 |
Vorm | Rond |
Oriëntatie | Vrouwelijk naar vrouwelijk |
Massief materiaal | Staal;Rubber |
Basisdiameter | 106.0 mm |
Basisdiameter | 4.173 in |
Basisvorm | Rond |
Totale diameter | 106.0 mm |
Totale diameter | 4.173 in |
Hoogte van de basis | 38.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.496 in |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Gatdiameter | 12.4 mm |
Gatdiameter | 0.488 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan