1460877
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 44,9635 |
4 - 19 | € 41,7729 |
20 - 39 | € 38,9845 |
40 + | € 36,5446 |
Totale hoogte | 45.0 mm |
---|---|
Totale hoogte | 1.772 in |
Draadmaat | M12 |
Vorm | Rond |
Oriëntatie | Vrouwelijk naar vrouwelijk |
Massief materiaal | Staal;Rubber |
Basisdiameter | 86.0 mm |
Basisdiameter | 3.386 in |
Basisvorm | Rond |
Totale diameter | 92.0 mm |
Totale diameter | 3.622 in |
Hoogte van de basis | 45.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.772 in |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Gatdiameter | 10.2 mm |
Gatdiameter | 0.402 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan