Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 3 | € 35,633 |
4 - 19 | € 33,0858 |
20 - 39 | € 30,8873 |
40 + | € 28,9568 |
Totale hoogte | 23.0 mm |
---|---|
Totale hoogte | 0.906 in |
Draadmaat | M8 |
Vorm | Rond |
Oriëntatie | Vrouwelijk naar vrouwelijk |
Massief materiaal | Staal;Rubber |
Basisdiameter | 48.0 mm |
Basisdiameter | 1.89 in |
Basisvorm | Rond |
Totale diameter | 48.0 mm |
Totale diameter | 1.89 in |
Hoogte van de basis | 23.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.906 in |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Gatdiameter | 6.2 mm |
Gatdiameter | 0.244 in |
Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan