Menu Search

Parallel Protection Plug 101.8 mm 9.5 mm LDPE Natural

Natural LDPE Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe ends, they are sized and designed for positive-gripping power over the outside diameter of the pipe.
Artikelnummer:

061101800003

1932 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,1987
250 - 999 € 0,7246
1000 + € 0,542
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 59,94

50 x € 1,1987

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Fitting Style Push Fit
Compatible Tube Diameter 101.8 mm
Height Under Lip 9.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op