551039
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 161,8205 |
25 + | € 77,0574 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kophoogte | 53.0 mm |
---|---|
Kophoogte | 2.087 in |
Totale hoogte | 70.6 mm |
Totale hoogte | 2.78 in |
Diameter | 50.8 mm |
Diameter | 2 in |
Diameter behuizing | 50.8 mm |
Diameter behuizing | 2 in |
Hoogte body | 38.3 mm |
Hoogte body | 1.508 in |
Kogeldiameter | 25.4 mm |
Kogeldiameter | 1 in |
Draadmaat | M10 |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 240.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 240.0 kg |
Type | Kogelrollen voor zware toepassingen |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan