Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 9 | € 70,5689 |
10 + | € 52,6585 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 55.0 mm |
---|---|
Head Height | 2.165 in |
Overall Height | 105.0 mm |
Overall Height | 4.134 in |
Diameter | 60.0 mm |
Diameter | 2.362 in |
Body Diameter | 60.0 mm |
Body Diameter | 2.362 in |
Body Height | 46.0 mm |
Body Height | 1.811 in |
Ball Diameter | 39.7 mm |
Ball Diameter | 1.563 in |
Thread Size | M12 |
Ball Down Load Capacity | 500.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 500.0 kg |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Commodity Code | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan