550990
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 93,9167 |
50 + | € 44,7222 |
Diameter behuizing | 13.0 mm |
---|---|
Diameter behuizing | 0.512 in |
Kogeldiameter | 4.8 mm |
Kogeldiameter | 0.189 in |
Draadmaat | M6 |
Draadlengte | 15.0 mm |
Draadlengte | 0.591 in |
Kophoogte | 9.0 mm |
Kophoogte | 0.354 in |
Totale hoogte | 24.0 mm |
Totale hoogte | 0.945 in |
Maximale opwaartse belasting kogel | 10.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 22 lbs |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan