Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 132,0352 |
20 - 39 | € 62,8739 |
40 + | € 46,9208 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kogeldiameter | 1 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 250.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 250.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 250. kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 551.2 lbs |
Diameter behuizing | 44.5 mm |
Diameter behuizing | 1.752 in |
Kophoogte | 5.6 mm |
Kophoogte | 0.22 in |
Totale hoogte | 41.4 mm |
Totale hoogte | 1.63 in |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | Koolstofstaal |
Bevestigingsmethode | Perspassing |
Kogelbreedte | 25.4 mm |
Kogelbreedte | 1 in |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Hoogte body | 35.8 mm |
Hoogte body | 1.409 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 44.5 mm |
Totale diameter | 1.752 in |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Oriëntatie | Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan