551023
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 19 | € 25,5249 |
20 + | € 19,0498 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeldiameter | 39.7 mm |
---|---|
Kogeldiameter | 1.563 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 60.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 60.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 140.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 308.6 lbs |
Diameter behuizing | 55.5 mm |
Diameter behuizing | 2.185 in |
Kophoogte | 54.8 mm |
Kophoogte | 2.157 in |
Totale hoogte | 96.8 mm |
Totale hoogte | 3.811 in |
Draadmaat | M10 |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 8301300000 |
Massief materiaal | Zink |
Bevestigingsmethode | Draadeinde |
Kogelbreedte | 39.7 mm |
Kogelbreedte | 1.563 in |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Hoogte body | 42.9 mm |
Hoogte body | 1.689 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 55.5 mm |
Totale diameter | 2.185 in |
Diameter | 55.5 mm |
Diameter | 2.185 in |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan