Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 44,1712 |
25 - 49 | € 21,0339 |
50 + | € 15,6983 |
Kogeldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kogeldiameter | 1 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 55.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 121.3 lbs |
Diameter behuizing | 44.5 mm |
Diameter behuizing | 1.752 in |
Kophoogte | 6.3 mm |
Kophoogte | 0.248 in |
Totale hoogte | 31.5 mm |
Totale hoogte | 1.24 in |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | Zink |
Bevestigingsmethode | Plaatbevestiging |
Kogelbreedte | 25.4 mm |
Kogelbreedte | 1 in |
Kogelmateriaal | RVS |
Hoogte body | 30.5 mm |
Hoogte body | 1.201 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 44.5 mm |
Totale diameter | 1.752 in |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan