Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 18,3554 |
20 - 39 | € 8,7406 |
40 + | € 6,5152 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kogeldiameter | 1 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 25.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 55.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 121.3 lbs |
Diameter behuizing | 39.7 mm |
Diameter behuizing | 1.563 in |
Kophoogte | 39.7 mm |
Kophoogte | 1.563 in |
Totale hoogte | 57.7 mm |
Totale hoogte | 2.272 in |
Draadmaat | M8 |
Goederencode | 8301300000 |
Massief materiaal | Zink |
Bevestigingsmethode | Draadeinde |
Kogelbreedte | 25.4 mm |
Kogelbreedte | 1 in |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Hoogte body | 39.7 mm |
Hoogte body | 1.563 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 39.7 mm |
Totale diameter | 1.563 in |
Diameter | 39.7 mm |
Diameter | 1.563 in |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan