Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 19 | € 6,904 |
20 + | € 5,1478 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeldiameter | 19.0 mm |
---|---|
Kogeldiameter | 0.748 in |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 10.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 20.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 44.1 lbs |
Diameter behuizing | 32.1 mm |
Diameter behuizing | 1.264 in |
Kophoogte | 30.2 mm |
Kophoogte | 1.189 in |
Totale hoogte | 75.2 mm |
Totale hoogte | 2.961 in |
Draadmaat | M8 |
Goederencode | 8301300000 |
Massief materiaal | Zink |
Bevestigingsmethode | Draadeinde |
Kogelbreedte | 19.0 mm |
Kogelbreedte | 0.748 in |
Kogelmateriaal | Koolstofstaal |
Hoogte body | 30.2 mm |
Hoogte body | 1.189 in |
Type | Kogelrollen voor middelzware toepassingen |
Totale diameter | 32.1 mm |
Totale diameter | 1.264 in |
Diameter | 32.14 mm |
Diameter | 1.265 in |
Oriëntatie | Omhoog / Omlaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan