Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 299 | € 1,9565 |
300 - 1199 | € 0,9317 |
1200 + | € 0,87 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 35.1 mm |
Knob Diameter | 1.382 in |
Knob Height | 32.5 mm |
Knob Height | 1.28 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Finish | Clear Zinc |
Insert Material | Steel |
Insert Type | Blind Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan