Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 6,14 |
50 - 99 | € 5,53 |
100 - 199 | € 4,91 |
200 - 499 | € 4,61 |
500 + | € 4,30 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Gewicht g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Minimale trekkracht kg | 8.0 |
Maximale statische belasting kg | 400.0 |
Maximale dynamische belasting C kg | 160.0 |
Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 8.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan