Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 2,72 |
50 - 99 | € 2,45 |
100 - 199 | € 2,18 |
200 - 499 | € 2,04 |
500 + | € 1,90 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Gewicht g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Minimale trekkracht kg | 4.0 |
Maximale statische belasting kg | 100.0 |
Maximale dynamische belasting C kg | 40.0 |
Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 4.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan