Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 2,24 |
50 - 99 | € 2,02 |
100 - 199 | € 1,79 |
200 - 499 | € 1,68 |
500 + | € 1,57 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Gewicht g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Minimale trekkracht kg | 3.0 |
Maximale statische belasting kg | 50.0 |
Maximale dynamische belasting C kg | 20.0 |
Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 3.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan