Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1272 |
Ankerlengte | 5.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.217 in |
Kopdiameter | 10.0 mm |
Kopdiameter | 0.394 in |
Kophoogte | 8.0 mm |
Kophoogte | 0.315 in |
Compatibele gatdiameters | 3.0 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.118 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.0 - 4.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.118 - 0.157 in |
Penkop diameter | 10.0 mm |
Penkop diameter | 0.394 in |
Klinknageltype | Verwijderbaar |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Kleur | Wit |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan