Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 18,9923 |
10 - 79 | € 7,2606 |
80 + | € 6,0151 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Handgreepstijl | Haakse arm |
Basisdiameter | 24.0 mm |
Basisdiameter | 0.945 in |
Hoogte body | 51.0 mm |
Hoogte body | 2.008 in |
Handgreeplengte | 104.0 mm |
Handgreeplengte | 4.094 in |
Draadlengte | 50.0 mm |
Draadlengte | 1.969 in |
Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 |
Draadmaat | M12 |
Goederencode | 3926300090 |
Totale hoogte | 68.0 mm |
Totale hoogte | 2.677 in |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan