Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 5,5877 |
10 - 199 | € 2,1513 |
200 + | € 1,8257 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Handgreepstijl | Haakse arm |
Basisdiameter | 15.0 mm |
Basisdiameter | 0.591 in |
Hoogte body | 37.0 mm |
Hoogte body | 1.457 in |
Handgreeplengte | 65.0 mm |
Handgreeplengte | 2.559 in |
Draadlengte | 30.0 mm |
Draadlengte | 1.181 in |
Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 |
Draadmaat | M8 |
Goederencode | 3926300090 |
Totale hoogte | 46.0 mm |
Totale hoogte | 1.811 in |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan