Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 222,4016 |
10 + | € 112,2572 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Grijs |
---|---|
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Stud |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 18.5 mm |
Hoogte van de basis | 0.728 in |
Diameter behuizing | 69.0 mm |
Diameter behuizing | 2.717 in |
Handgreeplengte | 92.0 mm |
Handgreeplengte | 3.622 in |
Handgreepradius | 92.0 mm |
Handgreepradius | 3.622 in |
Totale hoogte | 69.0 mm |
Totale hoogte | 2.717 in |
Draadlengte | 32.0 mm |
Draadlengte | 1.26 in |
Draadmaat | M12 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan