498510
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 168,3064 |
10 + | € 84,9538 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Grijs |
---|---|
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Stud |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 15.7 mm |
Hoogte van de basis | 0.618 in |
Diameter behuizing | 58.0 mm |
Diameter behuizing | 2.283 in |
Handgreeplengte | 78.0 mm |
Handgreeplengte | 3.071 in |
Handgreepradius | 78.0 mm |
Handgreepradius | 3.071 in |
Totale hoogte | 58.0 mm |
Totale hoogte | 2.283 in |
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadlengte | 1.575 in |
Draadmaat | M10 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan