498505
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 59,6647 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Grijs |
---|---|
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Stud |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 13.5 mm |
Hoogte van de basis | 0.531 in |
Diameter behuizing | 50.0 mm |
Diameter behuizing | 1.969 in |
Handgreeplengte | 65.0 mm |
Handgreeplengte | 2.559 in |
Handgreepradius | 65.0 mm |
Handgreepradius | 2.559 in |
Totale hoogte | 50.0 mm |
Totale hoogte | 1.969 in |
Draadlengte | 32.0 mm |
Draadlengte | 1.26 in |
Draadmaat | M8 |
Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan