498498
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 152,5306 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 51.0 mm |
Hoogte van de basis | 2.008 in |
Diameter behuizing | 22.7 mm |
Diameter behuizing | 0.894 in |
Handgreeplengte | 108.0 mm |
Handgreeplengte | 4.252 in |
Handgreepradius | 108.0 mm |
Handgreepradius | 4.252 in |
Totale hoogte | 79.0 mm |
Totale hoogte | 3.11 in |
Draadmaat | M16 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan