498489
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 47,6376 |
50 + | € 45,2557 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 25.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.984 in |
Diameter behuizing | 9.7 mm |
Diameter behuizing | 0.382 in |
Handgreeplengte | 42.0 mm |
Handgreeplengte | 1.654 in |
Handgreepradius | 42.0 mm |
Handgreepradius | 1.654 in |
Totale hoogte | 37.0 mm |
Totale hoogte | 1.457 in |
Draadmaat | M5 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan