490961
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 149 | € 9,7627 |
150 + | € 8,1454 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Glasgevuld polyamide 6.6 |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 31.5 mm |
Hoogte van de basis | 1.24 in |
Diameter behuizing | 13.5 mm |
Diameter behuizing | 0.531 in |
Handgreeplengte | 65.0 mm |
Handgreeplengte | 2.559 in |
Handgreepradius | 65.0 mm |
Handgreepradius | 2.559 in |
Totale hoogte | 50.0 mm |
Totale hoogte | 1.969 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Draadmaat | M8 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan