Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 8,3218 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Glasgevuld polyamide 6.6 |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 25.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.984 in |
Diameter behuizing | 9.7 mm |
Diameter behuizing | 0.382 in |
Handgreeplengte | 42.0 mm |
Handgreeplengte | 1.654 in |
Handgreepradius | 42.0 mm |
Handgreepradius | 1.654 in |
Totale hoogte | 37.0 mm |
Totale hoogte | 1.457 in |
Draadlengte | 32.0 mm |
Draadlengte | 1.26 in |
Draadmaat | M6 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan