Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 13,7178 |
Kleur knop | Zwart |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Glasgevuld polyamide 6.6 |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 36.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.417 in |
Diameter behuizing | 15.7 mm |
Diameter behuizing | 0.618 in |
Handgreeplengte | 84.0 mm |
Handgreeplengte | 3.307 in |
Handgreepradius | 84.0 mm |
Handgreepradius | 3.307 in |
Totale hoogte | 61.0 mm |
Totale hoogte | 2.402 in |
Draadmaat | M12 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan