Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 20,937 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Massief materiaal | Gegoten zink |
---|---|
Bevestigingstype | Stud |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 43.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.693 in |
Diameter behuizing | 18.5 mm |
Diameter behuizing | 0.728 in |
Handgreeplengte | 92.0 mm |
Handgreeplengte | 3.622 in |
Handgreepradius | 92.0 mm |
Handgreepradius | 3.622 in |
Totale hoogte | 69.0 mm |
Totale hoogte | 2.717 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Draadmaat | M12 |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan