Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 18,2758 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Massief materiaal | Gegoten zink |
---|---|
Bevestigingstype | Stud |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 36.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.417 in |
Diameter behuizing | 15.7 mm |
Diameter behuizing | 0.618 in |
Handgreeplengte | 78.0 mm |
Handgreeplengte | 3.071 in |
Handgreepradius | 78.0 mm |
Handgreepradius | 3.071 in |
Totale hoogte | 58.0 mm |
Totale hoogte | 2.283 in |
Draadlengte | 20.0 mm |
Draadlengte | 0.787 in |
Draadmaat | M10 |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan