1219259
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 699 | € 3,6374 |
700 + | € 3,1986 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Grijs |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Glasvezel technopolymeer |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 29.5 mm |
Hoogte van de basis | 1.161 in |
Handgreepdiameter | 15.5 mm |
Handgreepdiameter | 0.61 in |
Handgreeplengte | 52.0 mm |
Handgreeplengte | 2.047 in |
Handgreepradius | 44.0 mm |
Handgreepradius | 1.732 in |
Totale hoogte | 32.5 mm |
Totale hoogte | 1.28 in |
Draadlengte | 10.0 mm |
Draadlengte | 0.394 in |
Draadmaat | M6 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan